Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 57M KDN380B
EAN
3250613741044
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Završna kapa za sabirnice/fazne šine 2 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 63 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja80 A
Arhitektura
-
Broj polova3
Dimenzije
-
Dužina1.000 mm
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.500 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
Veza
-
Presjek krutog provodnika16 mm²
-
Vrsta priključka/utikačaŠina za faze, viličasta
Kapacitet
-
Broj modula57
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KDN380B
-
Product datasheet
Hager Product data sheet KDN380B
Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 57M
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Više dokumentacije