Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm, 57M • KDN463B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Sabir­nice
  • KDN463B

Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M

KDN463B

  • Distri­bu­cija ener­gije

Sabirnica, viličasta, 4P, 63A, 10mm², 57M KDN463B

EAN
3250613740979
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
Dimen­zije
  • Dužina
    1.000 mm
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.500 V
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 400 V
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    10 mm²
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Šina za faze, vili­časta
Kapa­citet
  • Broj modula
    57

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration KDN463B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDN463B (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KDN463B  | Hager

    Slika proizvoda KDN463B

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    UC821 - Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
    UC821
    Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
  • 2
    KB163A - Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M
    KB163A
    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 12M
  • 3
    KB163N - Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava
    KB163N
    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava
  • 4
    KB163P - Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa
    KB163P
    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, smeđa
  • 5
    KD302M - Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 2 motorne zaštitne sklopke
    KD302M
    Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 2 motorne zaštitne sklopke

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina