The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Sistemski uređaji
    • Napa­janje
    • TYFS110
    EAN
    3250610050156
    Pakovanje
    1 Komad
    • Napa­janje

    KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula TYFS110

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula

    TYFS110

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      6
    Elek­trična struja
    • Izlazna struja
      1.280 mA
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Napon
    • Radni napon
      220 - 240 V
    • Izlazni napon
      28 - 32 V
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 4 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 4 mm²
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Tekst
    • Osigurač
      Otpor­nost na kratki spoj i preop­te­re­ćenje (prikaz pomoću LED)
    • Spaja­nje/­čvo­rište
      1x kontakt ON/OFF, bezpo­ten­ci­jalni
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V AC
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica širine
      6

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TYFS110
    PDF
    RoHS report TYFS110
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-11-14
    PDF
    346,53 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TYFS110  | Hager

      Slika proizvoda TYFS110

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TYFS110  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TYFS110

      KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-05-05  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-02-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-02-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75900068 - Baterija, olovna, 12V, KNX
      75900068
      Baterija, olovna, 12V, KNX
    • 2
      TGA200 - Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
      TGA200
      Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
    • 3
      TXA112 - Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG
      TXA112
      Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG
    • 4
      TXA111 - Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG
      TXA111
      Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG
    • 5
      TXA114 - Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
      TXA114
      Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina