The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Sistemski uređaji
    • Napa­janje
    • 75900068
    EAN
    4011334304623
    Pakovanje
    1 Komad
    • Napa­janje

    Baterija, olovna, 12V, KNX 75900068

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Baterija, olovna, 12V, KNX

    75900068

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      12 - 12 V

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 75900068  | Hager

      Slika proizvoda 75900068

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 75900068  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 75900068

      Baterija, olovna, 12V, KNX

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      TGA200 - Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
      TGA200
      Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
    • 2
      TYFS110 - KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula
      TYFS110
      KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula
    • 3
      TXA112 - Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG
      TXA112
      Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG
    • 4
      TXA111 - Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG
      TXA111
      Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG
    • 5
      TXA114 - Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG
      TXA114
      Napojna jedinica, 320mA+24VDC 640mA, KNX, REG

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina