The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Sistemski uređaji
    • Napa­janje
    • TXA116
    EAN
    3250616049000
    Pakovanje
    1 Komad
    • Napa­janje

    Napojna jedinica, 2x320mA, KNX, REG TXA116

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Napojna jedinica, 2x320mA, KNX, REG

    TXA116

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    • Izlazni napon
      28 - 32 V
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.75 - 2.5 mm²
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Tekst
    • Osigurač
      S elek­tro­ničkom zaštitom od kratkog spoja i preop­te­re­ćenja
    • Spaja­nje/­čvo­rište
      Mora se spojiti zašti­ćeni vodič uzem­ljenja
    • Vrsta veze
      Sa quickconnect ubodnim klemama
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V AC

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TXA116
    PDF
    Hager RoHS report TXA116
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-05-04
    PDF
    312,36 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TXA116  | Hager

      Slika proizvoda TXA116

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TXA116  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TXA116

      Napojna jedinica, 2x320mA, KNX, REG

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Module alimentation TXA116  | Hager

      Module alimentation TXA116

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      423,74 kB
    • KNX baza proizvoda

      Slika KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01  | Hager

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,61 kB
      Slika KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01  | Hager

      KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,75 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      75900068 - Baterija, olovna, 12V, KNX
      75900068
      Baterija, olovna, 12V, KNX
    • 2
      TGA200 - Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
      TGA200
      Napojna jedinica, KNX, 24V DC 1A
    • 3
      TYFS110 - KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula
      TYFS110
      KNX napajanje 30V DC, 1280 mA, montaža na DIN šinu, 6 modula
    • 4
      TXA112 - Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG
      TXA112
      Napojna jedinica, 640mA, KNX, REG
    • 5
      TXA111 - Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG
      TXA111
      Napojna jedinica, 320mA, KNX, REG

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina