• TG018
    EAN
    3250615870186
    Pakovanje
    1 Komad

    BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m TG018

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m

    TG018

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kabal
    • Dužina kabla
      100 m
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Zelena
    • RAL kod
      6024
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -30 - 70 °C
    Veza
    • Presjek vodiča
      0,80 - 0,80 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration TG018
    PDF
    RoHS report TG018
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika TG018  | Hager

      Slika proizvoda TG018

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda TG018  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda TG018

      BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-23

      PDF
      110,55 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-16

      PDF
      108,95 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21

      PDF
      304,99 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21

      PDF
      259,62 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina