BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m • TG018 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • Dodatna oprema za uprav­ljanje objek­tima
  • TG018
TG018 - BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m
TG018 - BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m

BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m

TG018

TG018 - BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m
TG018 - BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

BUS kabal, KNX, Y(ST)Y, 2x2x0,8, D100m TG018

EAN
3250615870186
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Kabal
  • Dužina kabla
    100 m
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Zelena
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -30 - 70 °C
Veza
  • Presjek vodiča
    0,80 - 0,80 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration TG018 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TG018 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TG018  | Hager

    Slika proizvoda TG018

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-23

    PDF
    110,55 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-02-16

    PDF
    108,95 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21

    PDF
    304,99 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-21

    PDF
    259,62 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    75000005 - Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
    75000005
    Klema, BUS, priključna, 2-polna, crvena/crna, KNX
  • 2
    75900048 - Set za programiranje za OBELISK KNX
    75900048
    Set za programiranje za OBELISK KNX
  • 3
    75900049 - Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
    75900049
    Memorijska kartica, OBELISK, KNX, svijetlosiva
  • 4
    75940226 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano
    75940226
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, antracit pliš, lakirano
  • 5
    75940229 - Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, polarna bijela pliš
    75940229
    Slijepi poklopac za BCU, KNX, Q.1/Q3, polarna bijela pliš

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina