The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • 3315411606
    EAN
    4011334330394
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.3
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Utičnica, VGA, na vijak, B.3/B.7, antracit mat 3315411606

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, VGA, na vijak, B.3/B.7, antracit mat

    3315411606

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      VGA
    • Broj priklju­čaka
      1
    • Presjek vodiča
      1,50 - 1,50 mm²
    Dimen­zije
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      13 mm
    • Dubina
      23,50 mm
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    Oprema
    • Sa poklopcem za prašinu
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Zašti­ćeno
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija video
      160 MHz
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima, Bez krala

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 3315411606
    PDF
    Hager RoHS report 3315411606
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 3315411606  | Hager

      Slika proizvoda 3315411606

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 3315411606  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 3315411606

      Utičnica, VGA, na vijak, B.3/B.7, antracit mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)  | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)  | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      459410 - Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
      459410
      Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
    • 2
      28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
      28828989
      Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    • 3
      11961404 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.7, aluminij mat, lakirano
      11961404
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.7, aluminij mat, lakirano
    • 4
      11961606 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.3/B.7, antracit mat
      11961606
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, B.3/B.7, antracit mat
    • 5
      11961909 - Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat,plastika
      11961909
      Centralna ploča za utičnicu za zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina