Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna 11468989
EAN
4011334279068
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OtisakCentralna ploča bez otiska
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11468989
-
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of conformity
dc24-1025
PDF273,76 kB
Više dokumentacije