Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 3315431909
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 5 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 62 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Vrsta priključka/utikačaHDMI
-
Broj priključaka1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija18 mm
-
Dubina28,30 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Ugrađena dubina41 mm
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
ZaštićenoDa
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
ObradaNeobrađeno
-
Obrada površineMat
-
Frekvencija50 - 85 Hz
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3315431909
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 3315431909
Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB