• Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 29528982
    EAN
    4011334414353
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1

    LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1, bijela sjajna 29528982

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1, bijela sjajna

    29528982

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 2 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 39 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
    • 19058011

      Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za LED signalno svjetlo

      0,00 €  / *
    • 19058012

      Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10159909

      Okvir, 5-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10138982

      Okvir, 3-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10138962

      Okvir, 3-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10128982

      Okvir, 2-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10128962

      Okvir, 2-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 13099949

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 13099939

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, aluminij

      0,00 €  / *
    • 13099909

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 13098989

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 13098982

      Okvir, sa velikim izrezom, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10148962

      Okvir, 4-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10158982

      Okvir, 5-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10158962

      Okvir, 5-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10129909

      Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10118989

      Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10119909

      Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10139909

      Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10119949

      Okvir, 1-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10129949

      Okvir, 2-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *
    • 10138989

      Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 V
    Snaga
    • Apsor­bi­rana snaga
      0,50 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      70 mm
    • Širina
      70 mm
    • Dubina
      50 mm
    Veza
    • Presjek vodiča
      2,50 - 2,50 mm²
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Može se koris­titi kao taster
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 29528982
    PDF
    RoHS report 29528982
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 29528982  | Hager

      Slika proizvoda 29528982

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 29528982  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 29528982

      LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1, bijela sjajna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)  | Hager

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      16651404 - Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
      16651404
      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 2
      16658989 - Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
      16658989
      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    • 3
      16651606 - Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      16651606
      Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 4
      16511969 - Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "ključ", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      16511969
      Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "ključ", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 5
      11468982 - Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna
      11468982
      Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina