The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 19058012
    EAN
    4011334423836
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • NŽ montaža IP55
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo 19058012

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo

    19058012

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      40 mm
    Mate­ri­jali
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Tekst
    • Otisak
      Sa otis­nutim simbo­lom, npr. sače­kajte / uđite

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 19058012
    PDF
    RoHS report 19058012
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 19058012  | Hager

      Slika proizvoda 19058012

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 19058012  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 19058012

      Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      12033532 - Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      12033532
      Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 2
      12033512 - Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      12033512
      Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 3
      30423515 - Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat
      30423515
      Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat
    • 4
      30723505 - Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika
      30723505
      Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika
    • 5
      11963512 - Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela
      11963512

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina