Centralna ploča za mehanički tajmer, B.7, aluminij mat, lakirano 16321404
EAN
4011334220886
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
2040
Mehanički uklopni sat, 2-polni, vrijeme rada max 15 min
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Tekst
-
OtisakSa otiskom simbola vremenske skale
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x