Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano 15071404
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementKljuč
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Dubina40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijePoklopac centralne ploče
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 15071404
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 15071404
Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano
PDF
Više dokumentacije