Tipka, 1s, za el.jezgra, S.1/B.3/B.7, pb • 85141188 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker S.1
            • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
            • 85141188
            85141188 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
            85141188 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika

            Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika

            85141188

            85141188 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
            85141188 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
            • Preki­dači i utič­nice

            Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika 85141188

            EAN
            4011334368328
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            85421100
            85421100
            Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            85421200
            85421200
            Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            85121100
            85121100
            Prekidač, elektronski, 1-struki, jezgro
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            85121200
            85121200
            Relej, univerzalni, elektronski, jezgro
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            85421700
            85421700
            DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 45 °C
            Napon
            • Nazivni napon
              12 - 12 V
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • Obrada povr­šine
              Mat
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            Kompa­ti­bil­nost
            • Pogodno za žalu­zine
              Ne
            • Prik­ladno sa preki­dačem
              Da
            • Prik­ladno za dimer
              Da
            Tekst
            • Zaštita
              Sa zaštitom od demon­taže

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 85141188  | Hager

              Slika proizvoda 85141188

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)  | Hager

              Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2022-04-28

              PDF
              416,35 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14

              PDF
              1,03 MB
              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-14

              PDF
              1,04 MB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              2873 - Dimer, okretni, soft locking (R,L, LED)
              2873
              Dimer, okretni, soft locking (R, L, LED)
            • 2
              85421100 - Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
              85421100
              Dodirni dimer, 1-struki, (R/L), 2 žice, jezgro
            • 3
              85421200 - Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
              85421200
              Dodirni dimer, 1 kanal, univerzalni, 2 žice, jezgro
            • 4
              85422100 - Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro
              85422100
              Dodirni dimer, 2-struki, univerzalni, 2 žice, jezgro
            • 5
              289110 - Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika
              289110
              Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina