The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • 16201414
    EAN
    4011334222385
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1

    Tipka, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat 16201414

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipka, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat

    16201414

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      54,90 mm
    • Širina
      55,70 mm
    • Dubina
      22 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16201414  | Hager

      Slika proizvoda 16201414

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16201414  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16201414

      Tipka, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85741188 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
      85741188
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    • 2
      16441909 - Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      16441909
      Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    • 3
      16258989 - Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
      16258989
      Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    • 4
      85241182 - Taster za žaluzine, S.1, bijela sjajna
      85241182
      Taster za žaluzine, S.1, bijela sjajna
    • 5
      15068989 - Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
      15068989
      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina