Tipke, sa 4simb.strelice, S.1/B.3/B.7,pb • 16441909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
  • 16441909

Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

16441909

  • Preki­dači i utič­nice

Tipke, 4 simbola strelice, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 16441909

EAN
4011334221838
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
503404
503404
Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Dupla tipka
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    54,90 mm
  • Širina
    55,70 mm
  • Dubina
    22 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
Oprema
  • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x
Tekst

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 16441909  | Hager

    Slika proizvoda 16441909

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity International 2021-07-28  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    385620 - Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
    385620
    Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
  • 2
    503404 - Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
    503404
    Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
  • 3
    303520 - Prekidač za žaluzine, jezgro
    303520
    Prekidač za žaluzine, jezgro
  • 4
    382120 - Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
    382120
    Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
  • 5
    382210 - Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,
    382210
    Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina