• Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • 16258989
    EAN
    4011334278351
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker B.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 16258989

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

    16258989

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Dimen­zije
    • Visina
      54,90 mm
    • Širina
      55,70 mm
    • Dubina
      22 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16258989
    PDF
    RoHS report 16258989
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16258989  | Hager

      Slika proizvoda 16258989

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16258989  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16258989

      Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85741188 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
      85741188
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    • 2
      2919 - Rolotec odvojni relej, REG, kućna elektronika, upravljanje žaluzinama
      2919
      Rolotec odvojni relej, REG, kućna elektronika, upravljanje žaluzinama
    • 3
      16251909 - Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
      16251909
      Tipke, sa simbolom strelice, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
    • 4
      15068989 - Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
      15068989
      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    • 5
      85241185 - Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85241185
      Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, antracit mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina