Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna 16658982
EAN
4011334277309
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
633023
Prekidač, 3x1P, jezgro
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 179 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTrostruke tipke
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55 mm
-
Širina55 mm
-
Dubina7 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16658982
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 16658982
Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Više dokumentacije