Utičnica, VGA, S.1/B.3/B.7, p.bijela • 3315401909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
  • 3315401909

Utičnica, VGA, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

3315401909

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, VGA, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 3315401909

EAN
4011334330264
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 5 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • 10119909

    Okvir, 1-struki, S.1, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10129909

    Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10139909

    Okvir, 3-struki, S.1, polarna bijela mat

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10149909

    Okvir, 4-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10159909

    Okvir, 5-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    VGA
Dimen­zije
  • Širina
    71 mm
  • Visina
    71 mm
  • Dubina
    23,50 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    14 mm
  • Ugra­đena dubina
    12 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija video
    160 MHz
Tekst
  • Izlaz
    Sa ravnim izlazom
  • Pove­zane serije
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 3315401909  | Hager

    Slika proizvoda 3315401909

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)  | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)  | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    28828989
    Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
  • 2
    260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
    260205
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
  • 3
    260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
    260209
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
  • 4
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 5
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina