Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit m 16741606
EAN
4011334256601
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 174 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7016
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Dubina14,50 mm
-
Promjer osovine4 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16741606
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 16741606
Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit m
PDF
Više dokumentacije