Termostat, digitalni, 1NO, cp, B.7, ant • 20441606 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker S.1
            • HVAC uprav­ljanje - Berker S.1
            • 20441606
            20441606 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat
            20441606 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat

            Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat

            20441606

            20441606 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat
            20441606 - Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat
            • Preki­dači i utič­nice

            Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, B.3/B.7, antracit mat 20441606

            EAN
            4011334354673
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za sobne/satne termos­tate
            • 161

              Senzor temperature poda/Daljinski senzor Kućna elektronika

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Postavke
            • Zadana vrijed­nost komfor moda
              10 - 40 °C
            Dimen­zije
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              42 mm
            Napa­janje
            • Napon napa­janja
              230 V AC
            Napon
            • Nazivni napon
              230 - 230 V
            Elek­trična struja
            • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              10 A
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Antracit
            Snaga
            • Potrošnja ener­gije u stanju priprav­nosti (stan­dby)
              1,20 W
            Uvjeti kori­štenja
            • Klasa ener­getske učin­ko­vi­tosti
              IV (2%)

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,91 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 20441606  | Hager

              Slika proizvoda 20441606

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)  | Hager

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

              Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-20

              PDF
              971,74 kB
              Slika Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)  | Hager

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

              Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-08-14

              PDF
              536,51 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-19

              PDF
              155,89 kB
              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-19

              PDF
              156,56 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              20261404 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat
              20261404
              Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat
            • 2
              20261606 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
              20261606
              Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, B.3/B.7, antracit mat
            • 3
              20261909 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
              20261909
              Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
            • 4
              20268982 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1,  bijela sjajna
              20268982
              Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
            • 5
              20268989 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
              20268989
              Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina