• Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 16331404
    EAN
    4011334220916
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.3
    • Dimeri - Berker B.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Dimeri - Berker B.7
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za mehanički tajmer, B.7, aluminij mat, lakirano 16331404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za mehanički tajmer, B.7, aluminij mat, lakirano

    16331404

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Roti­ra­jući
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Dubina
      20 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16331404
    PDF
    RoHS report 16331404
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 16331404  | Hager

      Slika proizvoda 16331404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 16331404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 16331404

      Centralna ploča za mehanički tajmer, B.7, aluminij mat, lakirano

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85141189 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
      85141189
      Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    • 2
      289110 - Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika
      289110
      Elektronski okretni potenciometar 1-10V, kućna elektronika
    • 3
      85142188 - Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
      85142188
      Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat, plastika
    • 4
      85142185 - Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, antracit mat, lakirano
      85142185
      Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, antracit mat, lakirano
    • 5
      2873 - Jezgro okretnog dimera za upravljanje rasvjetom (R, L, LED) sa soft locking
      2873
      Okretni dimer (R, L, LED), kontrola rasvjete, soft locking
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina