Cent.pl za pr/tas za na ključ, S.1, pb • 15071909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

      Menu
      • Katalog
      • Rješenja
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
        • Rješenja
        • Aplikacija naših rješenja
          • Distribucija energije
          • Upravljanje energijom
          • Upravljanje kablovima
          • Rješenja za sobe
          • Prekidači i utičnice
          • Pametni domovi
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Za Vaš projekat
          • Porodična kuća
          • Kancelarije
          • Hotel
          • Trgovine
          • Višespratnice
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Rješenja za vaš posao
          • Instalateri
          • Projektanti
          • Arhitekti
          • Izrada elektro ormara
          • Sistem integratori
          • Krajnji korisnici
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Reference
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Pogledajte sve
      • Alati
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
        • Alati
        • BIM (Building Information Modeling)
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
        • Hagercad 6
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
        • Pogledajte sve
      • Inspiracija i informacije
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
        • Inspiracija i informacije
        • Dokumentacija
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
        • Trening
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
        • Pogledajte sve
      • Podrška
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
        • Podrška
        • Pitanja
          • witty punjači za električna vozila
          • Generalna, opšta pitanja
          • Pogledajte sve
          Kontakt formular
          Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
          Kontaktirajte nas
        • Pogledajte sve
      • O nama
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
        • O nama
        • Vijesti
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Održivost
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Kontakt osobe
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Kontakt
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Newsletter
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Noviteti
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Pogledajte sve
      • Pogledajte sve kategorije
      Account
      • Katalog
      • Preki­dači i utič­nice
      • Berker S.1
      • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
      • 15071909
      15071909 - Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      15071909 - Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      15071909

      15071909 - Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      15071909 - Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
      • Preki­dači i utič­nice

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 15071909

      EAN
      4011334222361
      Pakovanje
      10 Komadi
      Cijena
      na zahtjev

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

      Prijava za kreaciju liste proizvoda

      Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

      Kreirajte račun Prijava
      • Dodaci
      • Tehničke karakteristike
      • Ekološka vrijednost
      • Više proizvoda
      Preuzmite tehnički list

      Kompletirajte vaš sistem

      Obavezni dodaci

      Previous
      Previous
      385620
      385620
      Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

      Kompletirajte vaš sistem

      Tehničke karakteristike

      Mate­ri­jali
      • Boja
        Polarna bijela
      • RAL kod
        9010
      • Obrada povr­šine
        Mat
      • Mate­rijal
        Termo­plas­tika
      • Obrada
        Neobra­đeno
      Tekst
      • Otisak
        Centralna ploča bez otiska
      • Način insta­la­cije
        Prič­vr­š­ći­vanje stezaljkom
      Oprema
      • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
        Ne
      Pribor
      • Ima polje za ozna­ča­vanje
        Ne
      Sigur­nost
      • Ingress Protec­tion (IP) klasa
        IP20
      Pove­zi­vost
      • Vrsta montaže
        Montaža stezalj­kama
      • Pove­zani sistemi
        Berker S.x/B.x

      Ekološka vrijednost

      Usklađeno sa RoHS Da
      Bez halogena Da

      Certifikati i dokumenti

      REACH-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      33,00 kB
      RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      33,35 kB

      Otkrijte više o ovom programu proizvoda

        5
      • 1
        3031 - Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
        3031
        Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
      • 2
        3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
        3036
        Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
      • 3
        3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
        3037
        Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
      • 4
        3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
        3966
        Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
      • 5
        303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
        303550
        Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

      Proizvodi i rješenja

      • E-katalog
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi

      Kontakt i podrška

      • Kontaktirajte nas
      • FAQ / Pitanja
      • Alati
      • Trening
      • Newsletter
      • Kontakt osobe

      Više o kompaniji

      • O nama
      • Naše reference
      • Održivost
      • Testirano i pouzdano
      • Vijesti
      • Noviteti

      Ko smo mi

      Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

       

      Više o nama

      • Privatnost
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

      Hager d.o.o.
      Igmanska b.b.
      71320 Vogošća
      Bosna i Hercegovina