Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij • 3315411404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker S.1
            • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
            • 3315411404
            3315411404 - Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
            3315411404 - Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano

            Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano

            3315411404

            3315411404 - Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
            3315411404 - Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, VGA, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano 3315411404

            EAN
            4011334330400
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 5 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • 10116424

              Okvir 1-struki B.7, aluminij, mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10126424

              Okvir, 2-struki, B.7, aluminij mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10136424

              Okvir 3-struki, B.7, aluminij mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10146424

              Okvir, 4-struki, B.7, aluminij mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10156424

              Okvir, 5-struki, B.7, aluminij mat, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              VGA
            Dimen­zije
            • Širina
              71 mm
            • Visina
              71 mm
            • Dubina
              23,50 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              13 mm
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Boja
              Aluminij
            • RAL kod
              9006
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija video
              160 MHz
            Tekst
            • Izlaz
              Sa ravnim izlazom
            • Pove­zane serije
              Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 3315411404  | Hager

              Slika proizvoda 3315411404

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)  | Hager

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)  | Hager

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
              28828989
              Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
            • 2
              260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
              260205
              USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
            • 3
              260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
              260209
              USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
            • 4
              450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
              450002
              Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
            • 5
              450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
              450009
              Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina