Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 5 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 39 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Rasvjeta
-
Vrsta lampeLED
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kodSlično kao RAL. 1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina70 mm
-
Širina70 mm
-
Dubina50 mm
Veza
-
Presjek vodiča2,50 - 2,50 mm²
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Može se koristiti kao tasterNe
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 29538982
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 29538982
LED signalno svjetlo, bijela, S.1, bijela sjajna
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Više dokumentacije