The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • 19058004
    EAN
    4011334423744
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
    • NŽ montaža IP55
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker B.7
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.1
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci 19058004

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci

    19058004

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      42 mm
    • Širina
      42 mm
    Mate­ri­jali
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Tekst
    • Otisak
      Sa otis­nutim simbolom za npr. stubište

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 19058004
    PDF
    RoHS report 19058004
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 19058004  | Hager

      Slika proizvoda 19058004

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 19058004  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 19058004

      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      12033532 - Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      12033532
      Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 2
      12033512 - Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      12033512
      Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 3
      30423515 - Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat
      30423515
      Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, siva mat
    • 4
      30723505 - Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika
      30723505
      Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika
    • 5
      11963512 - Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, p.bijela
      11963512

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina