Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, B.7, aluminij mat 16741404
EAN
4011334256595
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 107 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementRotirajući
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Dubina14,50 mm
-
Promjer osovine4 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16741404
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 16741404
Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, B.7, aluminij mat
PDF
Više dokumentacije