Centralna ploča za svjetlosni signal E14, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 11981909
EAN
4011334221333
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE14
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker S.x/B.x