Odlagač kart, relejni, S.1/B.3/B.7, alu • 16408984 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Hotelska primjena - Berker S.1
  • 16408984
16408984 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš
16408984 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš

Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš

16408984

16408984 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš
16408984 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš
  • Preki­dači i utič­nice

Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1/B.3/B.7, p.bijela pliš 16408984

EAN
4011334404781
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
505102
505102
Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
Dodajte u listu
Dodajte u listu
505103
505103
Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
Dodajte u listu
Dodajte u listu
505201
505201
Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
Dodajte u listu
Dodajte u listu
505601
505601
Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
  • Trenu­tačna kontaktna struja
    10 A
Napon
  • Nazivni napon
    230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    1.500 W
  • Fluores­centne svje­tiljke u duo krugu
    1.500 W
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Kontrole i indi­ka­tori
  • Broj tipki
    0
  • Sa povratnim signalnim kontaktom
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
  • Tran­s­pa­rentno
    Ne
Dimen­zije
  • Dubina
    57,30 mm
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    35 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 50 °C
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Sa kralama
  • Otisak
    Sa natpisom "Hotel­card"
  • Promjena načina rada
    1-polni
  • Rasvjeta
    Za osvjet­ljenje
  • Vrsta veze
    Sa uvrtnim lift stezalj­kama
  • Pove­zane serije
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
  • Pove­zani sistemi
    Berker S.x/B.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,98 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 16408984  | Hager

    Slika proizvoda 16408984

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)  | Hager

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

    PDF
    785,61 kB
    Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)  | Hager

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

    PDF
    905,09 kB
    Slika Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)  | Hager

    Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2017-09-08

    PDF
    730,88 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

    PDF
    307,54 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

    PDF
    335,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    505102 - Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
    505102
    Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
  • 2
    505103 - Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
    505103
    Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
  • 3
    505201 - Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
    505201
    Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
  • 4
    505601 - Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
    505601
    Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
  • 5
    16408992 - Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1, bijela sjajna
    16408992
    Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, S.1, bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina