Utičnica, VGA, S.1, bijela sjajna • 3315408982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
  • 3315408982

Utičnica, VGA, S.1, bijela sjajna

3315408982

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, VGA, S.1, bijela sjajna 3315408982

EAN
4011334341659
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 5 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • 10118982

    Okvir, 1-struki S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10128982

    Okvir, 2-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10138982

    Okvir, 3-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10148982

    Okvir, 4-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10158982

    Okvir, 5-struki, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    VGA
Dimen­zije
  • Širina
    71 mm
  • Visina
    71 mm
  • Dubina
    23,50 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    14 mm
  • Ugra­đena dubina
    12 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Boja
    Bijelo
  • RAL kod
    1013
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija video
    160 MHz
Tekst
  • Izlaz
    Sa ravnim izlazom
  • Pove­zane serije
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 3315408982  | Hager

    Slika proizvoda 3315408982

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)  | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)  | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    28828989
    Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
  • 2
    260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
    260205
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
  • 3
    260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
    260209
    USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
  • 4
    450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
    450002
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
  • 5
    450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
    450009
    Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina