Cent.pl za 3 MINI-COM modula, Q.1, pb • 14271909 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

      Menu
      • Katalog
      • Rješenja
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
        • Rješenja
        • Aplikacija naših rješenja
          • Distribucija energije
          • Upravljanje energijom
          • Upravljanje kablovima
          • Rješenja za sobe
          • Prekidači i utičnice
          • Pametni domovi
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Za Vaš projekat
          • Porodična kuća
          • Kancelarije
          • Hotel
          • Trgovine
          • Višespratnice
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Rješenja za vaš posao
          • Instalateri
          • Projektanti
          • Arhitekti
          • Izrada elektro ormara
          • Sistem integratori
          • Krajnji korisnici
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Reference
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Pogledajte sve
      • Alati
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
        • Alati
        • BIM (Building Information Modeling)
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
        • Hagercad 6
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
        • Pogledajte sve
      • Inspiracija i informacije
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
        • Inspiracija i informacije
        • Dokumentacija
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
        • Trening
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
        • Pogledajte sve
      • Podrška
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
        • Podrška
        • Pitanja
          • witty punjači za električna vozila
          • Generalna, opšta pitanja
          • Pogledajte sve
          Kontakt formular
          Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
          Kontaktirajte nas
        • Pogledajte sve
      • O nama
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
        • O nama
        • Vijesti
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Održivost
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Kontakt osobe
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Kontakt
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Newsletter
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Noviteti
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Pogledajte sve
      • Pogledajte sve kategorije
      Account
      • Katalog
      • Preki­dači i utič­nice
      • Berker S.1
      • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
      • 14271909
      14271909 - Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      14271909 - Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      14271909

      14271909 - Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      14271909 - Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
      • Preki­dači i utič­nice

      Cenralna ploča za 3 MINI-COM modula, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 14271909

      EAN
      4011334227168
      Pakovanje
      10 Komadi
      Cijena
      na zahtjev

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

      Prijava za kreaciju liste proizvoda

      Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

      Kreirajte račun Prijava
      • Dodaci
      • Tehničke karakteristike
      • Ekološka vrijednost
      • Više proizvoda
      Preuzmite tehnički list

      Kompletirajte vaš sistem

      Obavezni dodaci

      Previous
      Previous
      1985
      1985
      Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
      1990
      1990
      Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
      1994
      1994
      VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

      Opcionalni dodaci

      • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi

      Kompletirajte vaš sistem

      • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
      • 1992

        Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

        0,00 €  / *
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
      • 1993

        S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

        0,00 €  / *
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu

      Tehničke karakteristike

      Veza
      • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
        Modu­larni džek
      Dimen­zije
      • Širina
        71 mm
      • Visina
        71 mm
      • Dubina
        30 mm
      Pove­zi­vost
      • Vrsta montaže
        Montaža vijcima
      Mate­ri­jali
      • Boja
        Polarna bijela
      • RAL kod
        9010
      • Mate­rijal
        Metal, Plas­tika
      • Obrada
        Neobra­đeno
      Tekst
      • Ozna­ča­vanje
        Polje za ozna­ča­vanje može se uklo­piti u odgo­va­ra­jući srednji prsten
      • Izlaz
        Sa kosim izlazom od 30°
      • Pove­zane serije
        Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1

      Ekološka vrijednost

      Usklađeno sa RoHS Da
      Usklađeno sa REACH Da
      Bez halogena Da

      Certifikati i dokumenti

      REACH-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      32,95 kB
      RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      33,36 kB

      Otkrijte više o ovom programu proizvoda

        5
      • 1
        28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
        28828989
        Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
      • 2
        260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
        260205
        USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
      • 3
        260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
        260209
        USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
      • 4
        450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
        450002
        Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
      • 5
        450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
        450009
        Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

      Proizvodi i rješenja

      • E-katalog
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi

      Kontakt i podrška

      • Kontaktirajte nas
      • FAQ / Pitanja
      • Alati
      • Trening
      • Newsletter
      • Kontakt osobe

      Više o kompaniji

      • O nama
      • Naše reference
      • Održivost
      • Testirano i pouzdano
      • Vijesti
      • Noviteti

      Ko smo mi

      Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

       

      Više o nama

      • Privatnost
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

      Hager d.o.o.
      Igmanska b.b.
      71320 Vogošća
      Bosna i Hercegovina