Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta 1992
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 15 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaČinč
-
Broj priključaka1
Dimenzije
-
Montažna dubina ugradbenih kutija30 mm
-
Dubina35 mm
-
Visina18 mm
-
Širina15 mm
Oprema
-
Sa poklopcem za prašinuNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
ZaštićenoDa
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineMat
-
ObradaNeobrađeno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Tekst
-
Način instalacijePričvršćivanje stezaljkom
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1992
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 1992
Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta
PDF
Više dokumentacije