Nosač, 2s, za BTR/E-DAT mod, Integro, an • 845582505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Integro
            • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
            • 845582505
            845582505 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna
            845582505 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna

            Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna

            845582505

            845582505 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna
            845582505 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna
            • Preki­dači i utič­nice

            Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna 845582505

            EAN
            4011334319061
            Pakovanje
            100 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            1980
            1980
            Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            1984
            1984
            Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            1985
            1985
            Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            1990
            1990
            Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            1994
            1994
            VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Opcionalni dodaci

            • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
            • 1992

              Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 1993

              S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Kapa­citet
            • Broj modula
              2
            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Modu­larni džek
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima
            Dimen­zije
            • Visina
              55,50 mm
            • Širina
              55,50 mm
            • Dubina
              19,50 mm
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Antracit
            • RAL kod
              7021
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,96 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,38 kB

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              1980 - Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
              1980
              Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
            • 2
              1984 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
              1984
              Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
            • 3
              1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
              1985
              Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
            • 4
              1990 - Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
              1990
              Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
            • 5
              1994 - VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
              1994
              VGA modul dodatak, polarno bijela/crna

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina