Mini Džek 8-polni,RJ45 Cat. 5, dodatak • 1984 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
  • 1984

Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij

1984

  • Preki­dači i utič­nice

Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij 1984

EAN
4011334051107
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
9455905
9455905
Nosač, 2-struki, Integro za 2Mini-Com džeka
Dodajte u listu
Dodajte u listu
845582505
845582505
Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
845582507
845582507
Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, siva sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
845582509
845582509
Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
845582510
845582510
Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Iden­ti­fi­ka­cija
  • Kate­go­rija
    Cat5e
Kabal
  • AWG raspon
    AWG 24-22
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Klema, Modu­larni džek
Dimen­zije
  • Visina
    18,60 mm
  • Širina
    16,20 mm
  • Dubina
    38,90 mm
Oprema
  • Zašti­ćeno
    Da
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
Uvjeti kori­štenja
  • Pove­zi­vanje bez alata
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 1984  | Hager

    Slika proizvoda 1984

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika dc23-1030  | Hager

    dc23-1030

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-06-19

    PDF
    246,17 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    1980 - Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
    1980
    Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
  • 2
    1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
    1985
    Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
  • 3
    1990 - Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
    1990
    Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
  • 4
    1994 - VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
    1994
    VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
  • 5
    1992 - Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta
    1992
    Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina