The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
    • 945592505
    EAN
    4011334241096
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro

    Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, antracit sjajna 945592505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, antracit sjajna

    945592505

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    1984
    1984
    Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    1990
    1990
    Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • RCA i s-Video utič­nica 1 dostupni proizvodi
    • Utič­nica sa cinch konek­torom 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 7 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • RCA i s-Video utič­nica
    • Utič­nica sa cinch konek­torom
    • 1993

      S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

      0,00 €  / *
    • 1992

      Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 1984

      Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij

      0,00 €  / *
    • 1993

      S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

      0,00 €  / *
    • 1990

      Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak

      0,00 €  / *
    • 1992

      Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

      0,00 €  / *
    • 1985

      Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij

      0,00 €  / *
    • 1994

      VGA modul dodatak, polarno bijela/crna

      0,00 €  / *
    • 1980

      Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      UAE/IAE (ISDN)
    • Broj priklju­čaka
      2
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Dubina
      32,20 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 7021
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 945592505
    PDF
    RoHS report 945592505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 945592505  | Hager

      Slika proizvoda 945592505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 945592505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 945592505

      Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, antracit sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      945112516 - Antenska kutija za priključke TV, Integro, siva mat
      945112516
      Antenska kutija za priključke TV, Integro, siva mat
    • 2
      845582509 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, polarna bijela sjajna
      845582509
      Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, polarna bijela sjajna
    • 3
      945602506 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, siva mat
      945602506
      Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, siva mat
    • 4
      845582507 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, siva sjajna
      845582507
      Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, siva sjajna
    • 5
      945112515 - Antenska kutija za priključke TV, Integro, antracit mat
      945112515
      Antenska kutija za priključke TV, Integro, antracit mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina