Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 8 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Identifikacija
-
KategorijaCAT III
Kabal
-
AWG rasponAWG 24-22
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaKlema, Modularni džek
Dimenzije
-
Visina18,50 mm
-
Širina16 mm
-
Dubina35 mm
Oprema
-
ZaštićenoNe
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Povezivanje bez alataNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1980
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 1980
Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF362,95 kB
Više dokumentacije