Mini Džek 8-polni,RJ45 Cat.6, dodatak • 1985 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Integro
            • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
            • 1985
            1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
            1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij

            Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij

            1985

            1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
            1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
            • Preki­dači i utič­nice

            Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij 1985

            EAN
            4011334282976
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            9455905
            9455905
            Nosač, 2-struki, Integro za 2Mini-Com džeka
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            945592505
            945592505
            Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, antracit sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            945592507
            945592507
            Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, siva sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            945592509
            945592509
            Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, polarna bijela sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            142702
            142702
            Centralna ploča za 3 mini-com modula, sistem centralnih ploča, bijela sjajna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Iden­ti­fi­ka­cija
            • Kate­go­rija
              Cat6
            Kabal
            • AWG raspon
              AWG 26
            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Klema, Modu­larni džek
            Dimen­zije
            • Visina
              18,60 mm
            • Širina
              16,20 mm
            • Dubina
              38,90 mm
            Oprema
            • Zašti­ćeno
              Da
            Funk­cije
            • Prik­ladno za više­žično jezgro
              Ne
            Kompa­ti­bil­nost
            • Prik­ladno za plos­nati kabal
              Ne
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Aluminij
            Uvjeti kori­štenja
            • Pove­zi­vanje bez alata
              Ne

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,94 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,37 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 1985  | Hager

              Slika proizvoda 1985

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika dc23-1030  | Hager

              dc23-1030

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-06-19

              PDF
              246,17 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              1980 - Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
              1980
              Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
            • 2
              1984 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
              1984
              Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
            • 3
              1990 - Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
              1990
              Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
            • 4
              1994 - VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
              1994
              VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
            • 5
              1992 - Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta
              1992
              Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina