Nosač, 1s, za AMP džekove, Integro, siva • 945572507 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
  • 945572507

Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, siva sjajna

945572507

  • Preki­dači i utič­nice

Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, siva sjajna 945572507

EAN
4011334241072
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 3 dostupni proizvodi
  • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
  • 918192507

    Okvir, 3-struki, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 918262507

    Okvir, 2-struki, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 918272507

    Okvir, 1-struki, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 1992

    Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 1993

    S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 1992

    Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 1993

    S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Dimen­zije
  • Visina
    55,50 mm
  • Širina
    55,50 mm
  • Dubina
    19,30 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7038
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 945572507  | Hager

    Slika proizvoda 945572507

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-30  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-30

    PDF
    264,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    1980 - Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
    1980
    Mini Džek 8-polni , Cat.3, dodatak, crni
  • 2
    1984 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
    1984
    Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.5e, dodatak, aluminij
  • 3
    1985 - Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
    1985
    Mini Džek 8-polni, oklopljen, Cat.6, dodatak, aluminij
  • 4
    1990 - Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
    1990
    Slijepi modul, 1-struki, polarna bijela, dodatak
  • 5
    1994 - VGA modul dodatak, polarno bijela/crna
    1994
    VGA modul dodatak, polarno bijela/crna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina