The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
  • 945572509
  • Preki­dači i utič­nice

Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, polarna bijela sjajna 945572509

EAN
4011334241089
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, polarna bijela sjajna

945572509

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi
  • Okvir za kućne preki­dače 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Umetak za komu­ni­ka­cijsku tehno­lo­giju
  • Okvir za kućne preki­dače
  • 1993

    S-video modul dodatak, polarno bijela/crna

    0,00 €  / *
  • 1992

    Činč modularni set video dodatak, polarno bijela/zuta

    0,00 €  / *
  • 918262519

    Okvir, 2-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 918272509

    Okvir, 1-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 918192519

    Okvir, 3-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Veza
  • Broj priklju­čaka
    1
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima
Dimen­zije
  • Visina
    55,50 mm
  • Širina
    55,50 mm
  • Dubina
    19,30 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 945572509
PDF
Hager RoHS report 945572509
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 945572509  | Hager

    Slika proizvoda 945572509

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 945572509  | Hager

    Hager Product data sheet 945572509

    Nosač, 1-struki, za AMP modularne džekove, Integro modul, polarna bijela sjajna

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-30  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-01-30

    PDF
    264,19 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF646 - Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
    WXF646
    Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
  • 2
    845632503 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
    845632503
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
  • 3
    845632506 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, siva mat
    845632506
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, siva mat
  • 4
    9456005 - Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat
    9456005
    Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat
  • 5
    945602501 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna
    945602501
    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina