Okvir, 3-struki, Integro Flow, polarna bijela sjajna 918192519
EAN
4011334239680
Pakovanje
2 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 34 dostupni proizvodi
-
Taster/prekidač 18 dostupni proizvodi
-
Izlaz za utičnicu 63 dostupni proizvodi
-
Slijepi poklopac 7 dostupni proizvodi
-
Kutija za ugradnju u zid/strop 1 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 7 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:3
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina178,50 mm
-
Dubina9 mm
-
Broj jedinica horizontalno3
-
Broj jedinica vertikalno3
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Tekst
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918192519
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Više dokumentacije