Taster, žal simb.strel, Integro, antrac • 936532505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker Integro
  • 936532505

Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, antracit

936532505

  • Preki­dači i utič­nice

Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, antracit 936532505

EAN
4011334337249
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
91820
91820
Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91883
91883
Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91887
91887
Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91933
91933
Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
9182001
9182001
Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • RAL kod
    7021
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Kontrole i indi­ka­tori
  • Tip preki­dača za žalu­zine
    1-polni taster
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Tekst
  • Promjena načina rada
    Sa elek­tričnom blokadom za sprje­ča­vanje među­sobnog akti­vi­ranja
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Pove­zane serije
    flow

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration 936532505 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 936532505 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 936532505  | Hager

    Slika proizvoda 936532505

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

    PDF
    273,46 kB
    Slika Declaration of conformity International 2021-11-19  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-19

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

    PDF
    269,32 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    936532501 - Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, smeđa mat
    936532501
    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, smeđa mat
  • 2
    936532507 - Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, siva sjaj
    936532507
    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, siva sjaj
  • 3
    936532509 - Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, p.bijela
    936532509
    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, p.bijela
  • 4
    936532510 - Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, crna sjaj
    936532510
    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, crna sjaj
  • 5
    936532524 - Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, n.čelik
    936532524
    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, n.čelik

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina