The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
    • 936752505
    EAN
    4011334240365
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro

    Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, antracit 936752505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, antracit

    936752505

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      erijski taster
    • Broj polova
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Antracit
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Dubina
      25 mm
    • Ugra­đena dubina
      10 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      13 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      2
    • Vrsta tastera
      Serijski taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      integro

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 936752505
    PDF
    RoHS report 936752505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 936752505  | Hager

      Slika proizvoda 936752505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 936752505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 936752505

      Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, antracit

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Slika Declaration of conformity International 2021-11-19  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      937522509 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela
      937522509
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela
    • 2
      937522501 - Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
      937522501
      Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa
    • 3
      936752524 - Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
      936752524
      Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
    • 4
      936712524 - Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
      936712524
      Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
    • 5
      936522524 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakiran
      936522524
      Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakiran

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina