Taster, 1NO, sa indikacijom, Integro Flow/Pure, smeđa mat 937722501
EAN
4011334240273
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (12)Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 45 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Trenutačna kontaktna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
-
Broj polova1
Materijali
-
BojaSmeđa
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
TransparentnoNe
Dimenzije
-
Visina55,50 mm
-
Širina55,50 mm
-
Dubina24,10 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija13 mm
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
-
Vrsta tasteraTaster
-
Sa povratnim signalnim kontaktomNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Povezani sistemiBerker integro
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 937722501
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 937722501
Taster, 1NO, sa indikacijom, Integro Flow/Pure, smeđa mat
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Više dokumentacije