Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Modularna utičnica 57 dostupni proizvodi -
Slijepi poklopac 7 dostupni proizvodi -
Prekidač 34 dostupni proizvodi -
Taster/prekidač 17 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:3
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kodSlično kao RAL. 9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina178,50 mm
-
Dubina9 mm
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918192510
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 918192510
Okvir, 3-struki, Integro Flow, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Više dokumentacije