The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Integro
    • Dodatni proizvodi - Berker Integro
    • 845162568
    EAN
    4011334318613
    Pakovanje
    200 Komadi
    • Dodatni proizvodi - Berker Integro

    Slijepi poklopac, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano 845162568

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Slijepi poklopac, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano

    845162568

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Dubina
      22,50 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Poklopac centralne ploče
    • Pove­zani sistemi
      integro

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 845162568
    PDF
    RoHS report 845162568
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 845162568  | Hager

      Slika proizvoda 845162568

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 845162568  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 845162568

      Slijepi poklopac, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-09

      PDF
      434,99 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      945162509 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, polarna bijela sjajna
      945162509
      Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, polarna bijela sjajna
    • 2
      945162507 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, siva sjajna
      945162507
      Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, siva sjajna
    • 3
      945162501 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
      945162501
      Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
    • 4
      945162524 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
      945162524
      Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
    • 5
      945162510 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna
      945162510
      Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina