Slijepi poklopac, Integro Fl/Pu, crna • 945162510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Dodatni proizvodi - Berker Integro
  • 945162510

Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna

945162510

945162510 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna
  • Preki­dači i utič­nice

Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna 945162510

EAN
4011334336327
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • 918262510

    Okvir, 2-struki, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 918272510

    Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 918282510

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 918252510

    Distancer, okrugli, NŽ, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    55,50 mm
  • Širina
    55,50 mm
  • Dubina
    18,60 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker integro

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    91844 - Ugradni šablom za 3-struki okvir, Integro, karton, umetak, siva
    91844
    Ugradni šablom za 3-struki okvir, Integro, karton, umetak, siva
  • 2
    845162568 - Slijepi poklopac, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
    845162568
    Slijepi poklopac, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
  • 3
    945162501 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
    945162501
    Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
  • 4
    945162505 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, antracit mat
    945162505
    Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, antracit mat
  • 5
    945162507 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, siva sjajna
    945162507
    Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, siva sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina