Okvir, 2-struki, Integro Flow, crna sjajna 918262510
EAN
4011334338192
Pakovanje
2 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 63 dostupni proizvodi -
Slijepi poklopac 7 dostupni proizvodi -
Kutija za ugradnju u zid/strop 2 dostupni proizvodi -
Prekidači 34 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:2
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina59,50 mm
-
Širina119 mm
-
Dubina9 mm
-
Broj jedinica horizontalno2
-
Broj jedinica vertikalno2
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 918262510
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 918262510
Okvir, 2-struki, Integro Flow, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Više dokumentacije