Antenska kutija sa F konektorom, Integro, crna mat 945812503
EAN
4011334335603
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 3 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaProlazna utičnica
Oprema
-
Broj izlaza1
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaCrna
-
RAL kod9011
Dimenzije
-
Dubina33 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 945812503
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 945812503
Antenska kutija sa F konektorom, Integro, crna mat
PDF
Više dokumentacije