The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
  • 945112512
  • Preki­dači i utič­nice

Antenska kutija za priključke TV, Integro, polarna bijela mat 945112512

EAN
4011334241171
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Antenska kutija za priključke TV, Integro, polarna bijela mat

945112512

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Pogledajte sve (7)
Previous
Previous
918282507
918282507
Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, siva sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918282505
918282505
Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, antracit mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918282501
918282501
Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, smeđa mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918282578
918282578
Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, nehrđajući hrom mat, lakirano
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918282509
918282509
Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, polarna bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
918282510
918282510
Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Obavezni dodatak

  • 918282507

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 918282505

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 918282501

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, smeđa mat

    0,00 €  / *
  • 918282578

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, nehrđajući hrom mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 918282509

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 918282510

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 918282524

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, nehrđajući čelik mat, lakirano

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Prolazna utič­nica
Oprema
  • Broj izlaza
    1
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
Dimen­zije
  • Dubina
    34 mm

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 945112512  | Hager

    Slika proizvoda 945112512

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 945112512  | Hager

    Hager Product data sheet 945112512

    Antenska kutija za priključke TV, Integro, polarna bijela mat

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF646 - Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
    WXF646
    Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
  • 2
    845632503 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
    845632503
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
  • 3
    845632506 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, siva mat
    845632506
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, siva mat
  • 4
    9456005 - Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat
    9456005
    Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat
  • 5
    945602501 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna
    945602501
    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina