Prekidač, serijski, Integro, nehr.čelik • 936552524 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Integro
  • 936552524
936552524 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
936552524 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik

Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik

936552524

936552524 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
936552524 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
  • Preki­dači i utič­nice

Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik 936552524

EAN
4011334334682
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
91820
91820
Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91883
91883
Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91887
91887
Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
91933
91933
Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu
9182001
9182001
Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, Integro modularni umeci, siva
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
    10 A
  • Nazivna struja
    10 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Nehr­đa­jući čelik
  • RAL kod
    9022
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Nehr­đa­jući čelik, Termo­plas­tika
  • Obrada
    Laki­rano
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Raspored kons­truk­cije
    Osnovni element sa centralnom pločom
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Kontrole i indi­ka­tori
  • Broj tipki
    2
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    10 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    13 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Dupla tipka
Tekst
  • Način insta­la­cije
    Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Rasvjeta
    Bez ilumina­cije (ne može se osvi­je­tliti)
  • Promjena načina rada
    Serija

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration 936552524 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 936552524 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 936552524  | Hager

    Slika proizvoda 936552524

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

    PDF
    273,46 kB
    Slika Declaration of conformity International 2021-11-19  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-19

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

    PDF
    269,32 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    936522501 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
    936522501
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
  • 2
    936522505 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
    936522505
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
  • 3
    936522507 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
    936522507
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
  • 4
    936522509 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
    936522509
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
  • 5
    936522510 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
    936522510
    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina